Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.91
Kolben Höhe (in) 1.38
Gewicht (lb) 3
Haltekraft (lb) 5800
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 1.36
Hub (mm) 48.4
Kolben Höhe (mm) 35
Maximale Haltekraft (N) 25800
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Andruckspindel inklusive Nein
PublishedDate 1727963480000
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Standard-Material Steel
Produktreihe 5000
Anwendung - Lehrenbau Gut
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Schubstange Quadratisch
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Kolbengewinde 1/2-13
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Produkt Typen Schwerlast
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top