Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150

le profil allongé du serrage en ligne dispose d'un piston à section carrée et de fabrication robuste permettant un importante durée de vie. Action inverse ( rotation arrière de la poignée pendant l'avance du piston) permettant de conserver un profile allongé et la poignée en dehors de la zone de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.91
Poids (lb) 3
Hauteur piston (in) 1.38
Effort de maintien (lbf) 5800
Effort de maintien maximum (N) 25800
course piston (mm) 48.4
Hauteur piston (mm) 35
Poids (kg) 1.36
Imperial or Metric Product Impérial
Piston Square
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé) 325203
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 5000
Style de base de montage Flange
Ouverture poignée (Degrees) 125
Poussée piston 1/2-13
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Usinage Faible/Bas
PublishedDate 1727963480000
Goupille incluse? Non
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Grande capacité
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top