Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 528 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature hardened steel bushings at pivot points and a modifiable solid bar to suit your application requirements.

528-F

Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.4
Haltekraft (lb) 1000.0
Gewicht (lb) 2.5
Höhe unter Spannarm (in) 2.06
Gewicht (kg) 1.13
Höhe unter Spannarm (mm) 52.3
Maximale Haltekraft (N) 4450.0
Spannarmlänge (mm) 86.4
Basis Montage Ausführung Frontbefestigung
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Handgriff Vertikal
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1725539250000
Produktreihe 528
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Produkt Typen Schwerlast
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung Normal
Back to Top