Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 528 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature hardened steel bushings at pivot points and a modifiable solid bar to suit your application requirements.

528-F

Modèle pour lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1000.0
Hauteur sous étrier (in) 2.06
Poids (lb) 2.5
Longueur Etrier (in) 3.4
Effort de maintien maximum (N) 4450.0
Longueur Etrier (mm) 86.4
Hauteur sous étrier (mm) 52.3
Poids (kg) 1.13
Service environnement Normal
Application -Alimentaire Pas recommandé
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Poor/Low
Gammes de produits 528
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Style de base de montage Bride de montage avant
Type de produit Grande capacité
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
PublishedDate 1725539250000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier Bras renforcé
poignée Verticale
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
Back to Top