Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5305-R Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5305-R

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.81
Haltekraft (lb) 600
Gewicht (lb) 1.08
Spannarmlänge (in) 2.75
Maximale Haltekraft (N) 2670
Spannarmlänge (mm) 69.9
Höhe unter Spannarm (mm) 20.6
Gewicht (kg) 0.49
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktreihe 5000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Anwendung - Lehrenbau Gut
Handgriff Horizontal
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Öffnungswinkel (Grad) 90
Standard-Material Stahl
Anwendung - Montage Sehr gut
PublishedDate 1725389512000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung Ja
Produkt Typen Schwerlast
Back to Top