Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5305-R Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5305-R

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 2.75
Effort de maintien (lbf) 600
Poids (lb) 1.08
Hauteur sous étrier (in) 0.81
Effort de maintien maximum (N) 2670
Hauteur sous étrier (mm) 20.6
Longueur Etrier (mm) 69.9
Poids (kg) 0.49
Application -Travail du bois Poor/Low
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Grande capacité
Application -Usinage Faible/Bas
poignée Horizontal
Application -Alimentaire Pas recommandé
Matériel standard Acier
Gammes de produits 5000
Ouverture poignée (+10°) 69
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
Toggle Lock plus Oui
PublishedDate 1725389512000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Service environnement Dur/sale
Variation posage pièce Non
Angle d'ouverture (deg) 90
Style d'étrier Bras renforcé
Back to Top