Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5305

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.81
Gewicht (lb) 1.08
Spannarmlänge (in) 2.75
Haltekraft (lb) 600
Spannarmlänge (mm) 69.9
Höhe unter Spannarm (mm) 20.6
Gewicht (kg) 0.49
Maximale Haltekraft (N) 2670
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Öffnungswinkel (Grad) 90
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Handgriff Horizontal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Lehrenbau Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Produktreihe 5000
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Produkt Typen Schwerlast
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
PublishedDate 1725389177000
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Back to Top