Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5305

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.08
Longueur Etrier (in) 2.75
Hauteur sous étrier (in) 0.81
Effort de maintien (lbf) 600
Effort de maintien maximum (N) 2670
Longueur Etrier (mm) 69.9
Hauteur sous étrier (mm) 20.6
Poids (kg) 0.49
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Grande capacité
Style de base de montage Base bridée
Matériel standard Acier
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Assemblage Excellent/Haut
Service environnement Dur/sale
Application -Fermeture Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (+10°) 69
Angle d'ouverture (deg) 90
Style d'étrier Bras renforcé
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Gammes de produits 5000
poignée Horizontal
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Toggle Lock plus Non
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Usinage Faible/Bas
PublishedDate 1725389177000
Back to Top