Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5310-B Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310-BR

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1300
Spannarmlänge (in) 3.63
Höhe unter Spannarm (in) 1.31
Gewicht (lb) 2.25
Spannarmlänge (mm) 92.2
Höhe unter Spannarm (mm) 33.3
Gewicht (kg) 1.02
Maximale Haltekraft (N) 5780
Anwendung - Montage Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69
Basis Montage Ausführung massiver Spannarm
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Öffnungswinkel (Grad) 90
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produktreihe 5000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Handgriff Horizontal
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
PublishedDate 1725387178000
Produkt Typen Schwerlast
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top