Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5310-B Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature a solid base, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310-BR

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.25
Longueur Etrier (in) 3.63
Hauteur sous étrier (in) 1.31
Effort de maintien (lbf) 1300
Longueur Etrier (mm) 92.2
Hauteur sous étrier (mm) 33.3
Poids (kg) 1.02
Effort de maintien maximum (N) 5780
Application -Fermeture Faible/Bas
Toggle Lock plus Oui
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Alimentaire Pas recommandé
poignée Horizontal
Ouverture poignée (+10°) 69
Angle d'ouverture (deg) 90
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 5000
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Type de produit Grande capacité
Style d'étrier Bras renforcé
Service environnement Dur/sale
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Soudé
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
PublishedDate 1725387178000
Application -Travail du bois Poor/Low
Matériel standard Acier
Back to Top