Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310-R

Diese Schwerlast-Horizontalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1300.0
Gewicht (lb) 2.87
Spannarmlänge (in) 3.63
Höhe unter Spannarm (in) 1.0
Spannarmlänge (mm) 92.2
Höhe unter Spannarm (mm) 25.4
Maximale Haltekraft (N) 5780.0
Gewicht (kg) 1.3
Öffnungswinkel (Grad) 90
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktreihe 5000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Handgriff Horizontal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 69.0
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Gut
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90.0
Zusatzverriegelung Ja
PublishedDate 1725387060000
Produkt Typen Schwerlast
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Standard-Material Stahl
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top