Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 531 Series heavy duty, horizontal hold down clamps feature open/close capability, hardened steel pivot pins and bushings, and black oxide finish.

5310-R

Ces serrages de retenue de grande capacité à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec également de multiples options de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.87
Longueur Etrier (in) 3.63
Hauteur sous étrier (in) 1.0
Effort de maintien (lbf) 1300.0
Longueur Etrier (mm) 92.2
Effort de maintien maximum (N) 5780.0
Hauteur sous étrier (mm) 25.4
Poids (kg) 1.3
PublishedDate 1725387060000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce Non
poignée Horizontal
Type de produit Grande capacité
Toggle Lock plus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Poor/Low
Ouverture poignée (+10°) 69.0
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90.0
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Bras renforcé
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Service environnement Dur/sale
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Angle d'ouverture (deg) 90
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 5000
Matériel standard Acier
Back to Top