Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
533-L
533-L
Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1500.0
Gewicht (lb)
2.2
Spannarmlänge (in)
2.56
Höhe unter Spannarm (in)
1.86
Spannarmlänge (mm)
65.0
Maximale Haltekraft (N)
7000.0
Gewicht (kg)
1.0
Höhe unter Spannarm (mm)
47.2
Produkt Typen
Schwerlast
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
120.0
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Standard-Material
Stahl
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm lang
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Handgriff
Vertikal
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
PublishedDate
1725387336000
Spindelhalter
533108-M
Produktreihe
533/535
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
90.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Back to Top