Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
533-L
533-L
Ce type de serrage est extrêmement robuste, peut supporter de lourdes charges et résiste a une manipulation rude. Ces serrages sont donc spécialement recommandes pour de la soudure, du broyage ou tout autre activité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
2.2
Longueur Etrier (in)
2.56
Hauteur sous étrier (in)
1.86
Effort de maintien (lbf)
1500.0
Effort de maintien maximum (N)
7000.0
Hauteur sous étrier (mm)
47.2
Longueur Etrier (mm)
65.0
Poids (kg)
1.0
Application -Fermeture
Faible/Bas
PublishedDate
1725387336000
Application -Alimentaire
Pas recommandé
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Verticale
Gammes de produits
533/535
Style d'étrier
Bras renforcé longue
Type de produit
Grande capacité
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Poor/Low
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
120.0
Application -Usinage
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
Boulon
533108-M
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
90.0
Style de base de montage
Base bridée
Variation posage pièce
Non
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement
Dur/sale
Back to Top