Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 533-LBR Series heavy-duty, with DESTACO® Toggle Lock Plus locking system, vertical hold down clamps feature straight base, hardened steel pivot pins and bushings, and solid bar.

533-LBR

Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben. Mit neuer, kompakterer DESTACO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung.
  • Mit neuer, kompakterer DESTACO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.78
Höhe unter Spannarm (in) 2.17
Haltekraft (lb) 1575.0
Spannarmlänge (in) 2.56
Maximale Haltekraft (N) 7000.0
Höhe unter Spannarm (mm) 55.1
Spannarmlänge (mm) 65.0
Gewicht (kg) 1.26
Handgriff Vertikal
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Zusatzverriegelung Jawohl
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktreihe 533/535
Standard-Material Stahl
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90.0
Produkt Typen Schwerlast
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Basis Montage Ausführung gerade
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725389677827
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 74.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Spindelhalter 533108-M
Produktzubehör
533108-M
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top