Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 533-LBR Series heavy-duty, with DESTACO® Toggle Lock Plus locking system, vertical hold down clamps feature straight base, hardened steel pivot pins and bushings, and solid bar.

533-LBR

Ce type de serrage est extrêmement robuste, peut supporter de lourdes charges et résiste a une manipulation rude. Ces serrages sont donc spécialement recommandes pour de la soudure, du broyage ou tout autre activité.
  • Comprend le nouveau système de verrouillage DESTACO® Toggle Lock Plus, plus compact
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.17
Effort de maintien (lbf) 1575.0
Longueur Etrier (in) 2.56
Poids (lb) 2.78
Longueur Etrier (mm) 65.0
Hauteur sous étrier (mm) 55.1
Effort de maintien maximum (N) 7000.0
Poids (kg) 1.26
Application -Usinage Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°) 74.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90.0
Gammes de produits 533/535
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Fermeture Faible/Bas
poignée Verticale
Style de base de montage Base droite
PublishedDate 1725389677827
Boulon 533108-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Alimentaire Pas recommandé
Toggle Lock plus Oui
Style d'étrier Bras renforcé longue
Service environnement Dur/sale
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Type de produit Grande capacité
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Accessoires de produit
533108-M
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top