Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
548
548
Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
2.24
Haltekraft (lb)
2500
Gewicht (lb)
5.29
Spannarmlänge (in)
4.25
Maximale Haltekraft (N)
11100
Spannarmlänge (mm)
108
Höhe unter Spannarm (mm)
56.9
Gewicht (kg)
2.4
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
199
Produkt Typen
Schwerlast
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
548/578
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
129
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
PublishedDate
1725454072000
Basis Montage Ausführung
gerade
Handgriff
Vertikal
Zusatzverriegelung
Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Back to Top