Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 548Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature hardened steel pins and bushings for long life, large bar guides for greater lateral stability, and replaceable pins.

548

Modèle pour lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.24
Poids (lb) 5.29
Longueur Etrier (in) 4.25
Effort de maintien (lbf) 2500
Effort de maintien maximum (N) 11100
Poids (kg) 2.4
Longueur Etrier (mm) 108
Hauteur sous étrier (mm) 56.9
Application -Fermeture Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
Service environnement Dur/sale
Application -Assemblage Excellent/Haut
poignée Verticale
Style d'étrier Bras renforcé
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage Base droite
Variation posage pièce Non
Matériel standard Acier
Application -Travail du bois Poor/Low
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 548/578
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 199
Ouverture poignée (+10°) 129
Application -Usinage Faible/Bas
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Type de produit Grande capacité
PublishedDate 1725454072000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire Pas recommandé
Back to Top