Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 56H40-2C6 Series pneumatic pin clamp packages feature a compact design, low weight, and lateral mounting areas that are front-facing.

56H40-2XXXXXXC/6

Einsatz: Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handling-Systemen. Nach dem Schweißvorgang werden, das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
  • Kompakte Leichtbauweise.
  • Hohe Positioniergenauigkeit dank doppelter Kolbenstangenführungen.
  • Seitliche und stirnseitige Montageflächen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Abweichung (in) 0.007
Scherkraft (lb) 45
Hub (in) 3.5
Gewicht (lb) 5.5
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Gewicht (kg) 2.5
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Abweichung (mm) 0.12
Hub (mm) 60
Scherkraft (N) 200
Produkt Typen Einzelne Welle
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 56H40-2
Handhebel Yes
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200C8006
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200D8006
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen. (90-Grad-Schwenkanschluss)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-20000006
DESTACO Verdrehsicherungen (60 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200L6
Die DESTACO Abdeckplatte dient dem Schutz der Sensoren für Kraftspanner der Serie 56H40-2.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-105-1
Externe DESTACO Führungen aus Keramik sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-090-1
Externe DESTACO Führungen sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top