Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5905-B

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich und bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Der wechselbare Handgriffanschlag ermöglicht auch eine öffnungswinkelbegrenzung auf 90º.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.82
Haltekraft (lb) 750.0
Spannarmlänge (in) 2.49
Höhe unter Spannarm (in) 1.27
Höhe unter Spannarm (mm) 32.1
Spannarmlänge (mm) 63.2
Maximale Haltekraft (N) 3340.0
Gewicht (kg) 0.37
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Gut
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Öffnungswinkel (Grad) 135
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 5000
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Handgriff Vertikal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70.0
Zusatzverriegelung Nein
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 135.0
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725390033000
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Basis Montage Ausführung gerade
Produkt Typen Schwerlast
Back to Top