Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5905-B

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec de multiples options de montage. L'arrêt de la poignée est réglable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 2.49
Effort de maintien (lbf) 750.0
Poids (lb) 0.82
Hauteur sous étrier (in) 1.27
Longueur Etrier (mm) 63.2
Hauteur sous étrier (mm) 32.1
Effort de maintien maximum (N) 3340.0
Poids (kg) 0.37
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 135.0
Angle d'ouverture (deg) 135
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Grande capacité
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Application -Travail du bois Poor/Low
Gammes de produits 5000
Toggle Lock plus Non
Style de base de montage Base droite
Application -Assemblage Excellent/Haut
poignée Verticale
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier Bras renforcé
PublishedDate 1725390033000
Application -Fermeture Faible/Bas
Service environnement Dur/sale
Application -Alimentaire Pas recommandé
Variation posage pièce Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 70.0
Back to Top