Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5905

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich und bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Der wechselbare Handgriffanschlag ermöglicht auch eine öffnungswinkelbegrenzung auf 90º.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.49
Gewicht (lb) 1.08
Höhe unter Spannarm (in) 1.5
Haltekraft (lb) 750.0
Höhe unter Spannarm (mm) 38.1
Spannarmlänge (mm) 63.2
Gewicht (kg) 0.49
Maximale Haltekraft (N) 3340.0
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 70.0
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Produkt Typen Schwerlast
Öffnungswinkel (Grad) 135
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 135.0
Zusatzverriegelung Nein
Handgriff Vertikal
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktreihe 5000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1725389287000
Back to Top