Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5905

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec de multiples options de montage. L'arrêt de la poignée est réglable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.5
Effort de maintien (lbf) 750.0
Poids (lb) 1.08
Longueur Etrier (in) 2.49
Longueur Etrier (mm) 63.2
Hauteur sous étrier (mm) 38.1
Poids (kg) 0.49
Effort de maintien maximum (N) 3340.0
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Type de produit Grande capacité
Ouverture poignée (+10°) 70.0
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 135.0
poignée Verticale
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Bras renforcé
Angle d'ouverture (deg) 135
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Variation posage pièce Non
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
PublishedDate 1725389287000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 5000
Application -Assemblage Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Poor/Low
Toggle Lock plus Non
Service environnement Dur/sale
Application -Fermeture Faible/Bas
Back to Top