Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5910

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich und bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Der wechselbare Handgriffanschlag ermöglicht auch eine öffnungswinkelbegrenzung auf 90º.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.84
Höhe unter Spannarm (in) 1.99
Spannarmlänge (in) 3.76
Haltekraft (lb) 1600.0
Höhe unter Spannarm (mm) 50.5
Gewicht (kg) 1.29
Maximale Haltekraft (N) 7120.0
Spannarmlänge (mm) 95.5
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Handgriff Vertikal
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 132.0
PublishedDate 1725390273000
Produkt Typen Schwerlast
Anwendung - Lehrenbau Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 71.0
Öffnungswinkel (Grad) 132
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktreihe 5000
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top