Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5910

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec de multiples options de montage. L'arrêt de la poignée est réglable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.99
Longueur Etrier (in) 3.76
Effort de maintien (lbf) 1600.0
Poids (lb) 2.84
Hauteur sous étrier (mm) 50.5
Effort de maintien maximum (N) 7120.0
Poids (kg) 1.29
Longueur Etrier (mm) 95.5
Style de base de montage Base bridée
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture Faible/Bas
Gammes de produits 5000
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
poignée Verticale
Style d'étrier Bras renforcé
Angle d'ouverture (deg) 132
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Dur/sale
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Alimentaire Pas recommandé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 132.0
PublishedDate 1725390273000
Type de produit Grande capacité
Ouverture poignée (+10°) 71.0
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Poor/Low
Back to Top