Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5915

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich und bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Der wechselbare Handgriffanschlag ermöglicht auch eine öffnungswinkelbegrenzung auf 90º.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 2750.0
Höhe unter Spannarm (in) 2.73
Gewicht (lb) 6.44
Spannarmlänge (in) 5.0
Höhe unter Spannarm (mm) 69.3
Gewicht (kg) 2.92
Maximale Haltekraft (N) 12230.0
Spannarmlänge (mm) 127.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Öffnungswinkel (Grad) 147
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 74.0
Produktreihe 5000
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Handgriff Vertikal
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Schwerlast
PublishedDate 1725389473000
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 147.0
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Back to Top