Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5910 Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature open/close capability, high strength forged clamping arm, and flanged base.

5915

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec de multiples options de montage. L'arrêt de la poignée est réglable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.73
Poids (lb) 6.44
Longueur Etrier (in) 5.0
Effort de maintien (lbf) 2750.0
Poids (kg) 2.92
Hauteur sous étrier (mm) 69.3
Longueur Etrier (mm) 127.0
Effort de maintien maximum (N) 12230.0
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
poignée Verticale
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Alimentaire Pas recommandé
Toggle Lock plus Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 147.0
Application -Travail du bois Poor/Low
Type de produit Grande capacité
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 5000
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Style d'étrier Bras renforcé
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1725389473000
Angle d'ouverture (deg) 147
Service environnement Dur/sale
Application -Fermeture Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°) 74.0
Style de base de montage Base bridée
Back to Top