Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 6001-M Series straight line action clamps feature interchangeable mounting pattern and heavy duty design for more holding capacity.

6001-MSS

Optimierter Schubstangenspanner mit 50% mehr Haltekraft als Modell 601
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.63
Kolben Höhe (in) 0.5
Gewicht (lb) 0.11
Haltekraft (lb) 150
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 16
Maximale Haltekraft (N) 670
Gewicht (kg) 0.05
Kolben Höhe (mm) 12.7
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 14:1/25:1
Produktreihe 6001
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Edelstahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Standard
Kolbengewinde M4
Andruckspindel inklusive Nein
Andruckspindel (empfohlen) 205208-M
Back to Top