Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6001-M Series straight line action clamps feature interchangeable mounting pattern and heavy duty design for more holding capacity.

6001-MSS

Évolution du modèle 601
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.11
Effort de maintien (lbf) 150
course piston (in) 0.63
Hauteur piston (in) 0.5
Poids (kg) 0.05
Imperial or Metric Product Métrique
course piston (mm) 16
Hauteur piston (mm) 12.7
Effort de maintien maximum (N) 670
Goupille incluse? Non
Piston Round
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 6001
Type de produit Standard
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier inoxydable
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Flange
Poussée piston M4
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 14:1/25:1
Goupille (recommandé) 205208-M
Back to Top