Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6001
6001
Optimierter Schubstangenspanner mit 50% mehr Haltekraft als Modell 601
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.63
Kolben Höhe (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.11
Haltekraft (lb)
150
Gewicht (kg)
0.05
Hub (mm)
16
Kolben Höhe (mm)
12.7
Maximale Haltekraft (N)
670
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Andruckspindel (empfohlen)
105203
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktreihe
6001
Kolbengewinde
#8-32
Produkt Typen
Standard
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14:1/25:1
Schubstange
Rund
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Andruckspindel inklusive
Nein
Back to Top