Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6001-M Series straight line action clamps feature interchangeable mounting pattern and heavy duty design for more holding capacity.

6001

Évolution du modèle 601
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.11
Effort de maintien (lbf) 150
Hauteur piston (in) 0.5
course piston (in) 0.63
Hauteur piston (mm) 12.7
Poids (kg) 0.05
Effort de maintien maximum (N) 670
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 16
Goupille incluse? Non
Toggle Lock plus Non
Piston Round
Matériel standard Acier
Type de produit Standard
Poussée piston #8-32
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 6001
Goupille (recommandé) 105203
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 14:1/25:1
Back to Top