Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
6002P-P-C
6002P-P-C
Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
30 - 100 psi
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Maximale Fingerlänge (in)
2.36
Greifkraft (lbf)
97
Gewicht (lb)
1.12
Hub (in)
0.63
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Greifkraft (N)
432
Maximale Fingerlänge (mm)
60
Hub (mm)
16
Gewicht (kg)
0.51
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Produktfunktion
Greifen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.07
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
Parallelgreifer
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken
2
Produktreihe
2P
Sonderausführung
Präzision
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Optionaler Sensor
Ja
Back to Top