Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6002P-P-C
6002P-P-C
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Force de serrage (lbf)
97
Course (in)
0.63
Alesage cylindre (in)
1.57
Poids (lb)
1.12
Longueur doigts maxi (in)
2.36
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.51
Force de serrage (N)
432
Longueur doigts maxi (mm)
60
Course (mm)
16
Alesage cylindre (mm)
40
Detecteur en option
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
Précision
nombre de mors
2
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.07
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
2P
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top