Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6004
6004
Optimierter Schubstangenspanner mit 0% mehr Haltekraft als Modell 604 und einer verbesserten Schubstangenführung
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
0.82
Haltekraft (lb)
600.0
Hub (in)
1.5
Kolben Höhe (in)
0.44
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Haltekraft (N)
2670.0
Kolben Höhe (mm)
11.2
Hub (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.37
Produktreihe
6004
Zusatzverriegelung
Nein
Kolbengewinde
5/16-18
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
207203
Standard-Material
Steel
Schubstange
Rund
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14.4:1
Befestigungsmutter
606104
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
PublishedDate
1709712842000
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
604106
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top