Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 603-SS Series straight line action clamps are compact models that feature a threaded body for through hole mounting, stainless steel design, and has the ability to lock in both extended/retracted position.

603-MSS

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.25
Hub (in) 1.25
Haltekraft (lb) 840
Gewicht (lb) 0.84
Hub (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.38
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Haltekraft (N) 3740
Kolben Höhe (mm) 31.8
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Edelstahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1/34:1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 603/608
Produkt Typen Edelstahl
Andruckspindel (empfohlen) 207943-M
Produktart Schubstangenspanner
Kolbengewinde M8
Zusatzverriegelung Nein
Andruckspindel inklusive Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
207943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top