Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 603-SS Series straight line action clamps are compact models that feature a threaded body for through hole mounting, stainless steel design, and has the ability to lock in both extended/retracted position.

603-MSS

Grande capacité de maintien dans un petit emballage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 840
course piston (in) 1.25
Poids (lb) 0.84
Hauteur piston (in) 1.25
course piston (mm) 31.8
Poids (kg) 0.38
Hauteur piston (mm) 31.8
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 3740
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 23:1/34:1
Toggle Lock plus Non
Type de produit Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Oui
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 603/608
Product Type Mouvement linéaire
Poussée piston M8
Piston Round
Goupille (recommandé) 207943-M
Matériel standard Acier inoxydable
Accessoires de produit
207943-M
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top