Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 604-MMR Series straight line action clamps with Toggle Lock Plus are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-MMR

Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 300
Kolben Höhe (in) 0.59
Hub (in) 1.5
Gewicht (lb) 0.44
Gewicht (kg) 0.2
Kolben Höhe (mm) 15
Maximale Haltekraft (N) 1330
Hub (mm) 38.1
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Ja
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 45:1/26:1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Schubstange Rund
Befestigungsmutter 606104-M
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 602/604/624
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Andruckspindel (empfohlen) 606104-M
Andruckspindel inklusive Nein
Kolbengewinde M8
Back to Top