Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
604-MMR
604-MMR
Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.44
course piston (in)
1.5
Effort de maintien (lbf)
300
Hauteur piston (in)
0.59
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.2
Effort de maintien maximum (N)
1330
course piston (mm)
38.1
Hauteur piston (mm)
15
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus
Oui
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1/26:1
Type de produit
Corps fileté
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé)
606104-M
Matériel standard
Acier
Poussée piston
M8
Goupille incluse?
Non
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
Gammes de produits
602/604/624
Back to Top