Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
604-MMRSS
604-MMRSS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.5
Haltekraft (lb)
400
Gewicht (lb)
0.44
Kolben Höhe (in)
1.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.2
Hub (mm)
38.1
Maximale Haltekraft (N)
1780
Kolben Höhe (mm)
38.1
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Befestigungsmutter
606904-M
Produktreihe
602/604/624
Standard-Material
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Ja
Schubstange
Rund
Andruckspindel (empfohlen)
606904-M
Kolbengewinde
M8
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktart
Schubstangenspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Edelstahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Back to Top