Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 604-MMRSS Series straight line action clamps with Toggle Lock Plus are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-MMRSS

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.44
Hauteur piston (in) 1.5
Effort de maintien (lbf) 400
course piston (in) 1.5
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 38.1
course piston (mm) 38.1
Poids (kg) 0.2
Effort de maintien maximum (N) 1780
Matériel standard Acier inoxydable
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1/26:1
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ecrou de montage (fourni) 606904-M
Goupille (recommandé) 606904-M
Poussée piston M8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 602/604/624
Style de base de montage Flange
Goupille incluse? Non
Product Type Mouvement linéaire
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Acier inoxydable
Piston Round
Toggle Lock plus Oui
Back to Top