Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 606 Series straight line action clamps feature a narrow base for tight spaces, plunger locks while in extended position, and are equipped with handle and linkage swivel 125° for mounting flexibility.

606-M

Schubstangenspanner mit einstellbarem Handgriff für Flexibiltät in Ihrer Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 450
Hub (in) 1.57
Gewicht (lb) 0.82
Kolben Höhe (in) 0.88
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 22.4
Hub (mm) 39.9
Gewicht (kg) 0.37
Maximale Haltekraft (N) 200
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange Rund
Standard-Material Stahl
Andruckspindel (empfohlen) 207203-M
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Standard
Produktreihe 606
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 33:1
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Kolbengewinde M8
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
Produktzubehör
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top