Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
606-M
606-M
Positionnement possible sur 125 degrés de la poignée de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
1.57
Poids (lb)
0.82
Hauteur piston (in)
0.88
Effort de maintien (lbf)
450
course piston (mm)
39.9
Hauteur piston (mm)
22.4
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.37
Effort de maintien maximum (N)
200
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
33:1
Poussée piston
M8
Style de base de montage
Narrow Flange
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse?
Non
Piston
Round
Toggle Lock plus
Non
Goupille (recommandé)
207203-M
Type de produit
Standard
Gammes de produits
606
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top