Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
607-SQM
607-SQM
Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.63
Gewicht (lb)
1.63
Kolben Höhe (in)
0.69
Haltekraft (lb)
800
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.74
Maximale Haltekraft (N)
3560
Kolben Höhe (mm)
17.5
Hub (mm)
41.4
Kolbengewinde
M8
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
37:1/64:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Schubstange
Quadratisch
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
607
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
207203-M
Zusatzverriegelung
Nein
Produktzubehör
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top