Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
607-SQM
607-SQM
Grand ratio taille/puissance
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
Effort de maintien (lbf)
800
Hauteur piston (in)
0.69
course piston (in)
1.63
Poids (lb)
1.63
Hauteur piston (mm)
17.5
Poids (kg)
0.74
Imperial or Metric Product
Métrique
Effort de maintien maximum (N)
3560
course piston (mm)
41.4
Goupille incluse?
Non
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Flange
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
37:1/64:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
607
Piston
Square
Goupille (recommandé)
207203-M
Poussée piston
M8
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top