Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 608 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

608-M

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 850
Hub (in) 1.63
Kolben Höhe (in) 1.25
Gewicht (lb) 1.26
Maximale Haltekraft (N) 3780
Hub (mm) 41.4
Gewicht (kg) 0.57
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 31.8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 603/608
Kolbengewinde 3/8-16
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Standard
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 210203
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1/50:1
Back to Top