Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 608 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

608-M

Grande capacité de maintien dans un petit emballage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.25
Effort de maintien (lbf) 850
course piston (in) 1.63
Poids (lb) 1.26
course piston (mm) 41.4
Poids (kg) 0.57
Hauteur piston (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 3780
Imperial or Metric Product Métrique
Goupille incluse? Non
Matériel standard Acier
Gammes de produits 603/608
Goupille (recommandé) 210203
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 44:1/50:1
Style de base de montage Flange
Poussée piston 3/8-16
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus Non
Back to Top