Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 610 Series straight line action clamps are designed for push/pull clamping and allow the handle to rotate then fall below the mounting plane to lock in retracted position.

610-M

Spanner aus gestanzten Teilen. Spannerfuß gebuchst für bessere Führung der Schubstange
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 800.0
Hub (in) 1.63
Gewicht (lb) 1.7
Kolben Höhe (in) 1.7
Gewicht (kg) 0.77
Kolben Höhe (mm) 43.2
Maximale Haltekraft (N) 3560.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 41.4
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Nein
Produktreihe 610
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Standard
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 51:1/70:1
Standard-Material Stahl
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde M10
PublishedDate 1675186839000
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 210203-M
Produktzubehör
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top