Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
610-M
610-M
La base emboutie légère dispose d’une bague insérée pour une meilleure stabilité du piston
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
course piston (in)
1.63
Poids (lb)
1.7
Effort de maintien (lbf)
800.0
Hauteur piston (in)
1.7
course piston (mm)
41.4
Effort de maintien maximum (N)
3560.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.77
Hauteur piston (mm)
43.2
Goupille (recommandé)
210203-M
Poussée piston
M10
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
610
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Flange
PublishedDate
1675186839000
Matériel standard
Acier
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
51:1/70:1
Goupille incluse?
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Piston
Round
Accessoires de produit
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top