Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 614 Series straight line action clamps feature an optional single hold threaded mount or side mount. This model’s precision hardened and ground plunger is designed for anti-rotation under torsional loads.

614-M

Hochpräziser Schubstangenspanner. Ideal zum Positionieren
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.25
Haltekraft (lb) 1200.0
Gewicht (lb) 1.81
Kolben Höhe (in) 0.69
Kolben Höhe (mm) 17.5
Hub (mm) 31.8
Maximale Haltekraft (N) 5000.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.82
Kolbengewinde M8
PublishedDate 1684931666000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Schubstange Rund
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produkt Typen Standard
Befestigungsmutter 614-1-10
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 614
Andruckspindel inklusive Nein
Back to Top