Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 614 Series straight line action clamps feature an optional single hold threaded mount or side mount. This model’s precision hardened and ground plunger is designed for anti-rotation under torsional loads.

614-M

Ce type de serrage est utilise dans toutes les applications nécessitent une grande précision et une force allant jusqu'à 5000N. Par exemple, assemblage, le forage, le positionnement ou toutes autres applications de traitement.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.25
Effort de maintien (lbf) 1200.0
Poids (lb) 1.81
Hauteur piston (in) 0.69
Effort de maintien maximum (N) 5000.0
Poids (kg) 0.82
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 17.5
course piston (mm) 31.8
Piston Round
Ecrou de montage (fourni) 614-1-10
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
Type de produit Standard
Gammes de produits 614
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage Flange
Poussée piston M8
Toggle Lock plus Non
PublishedDate 1684931666000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top